모델 CTR2000 정밀 온도계는 두 개의 측정 버전을 포함한다 : 하나의 버전은 4 선 PRTS을 받아, 다른 버전은 모두 3과 4 선 PRTS을 받아들입니다.
고성능 2- 또는 8 채널, 3- 및 4- 와이어 디지털 온도계 정밀도를 보정하고 보정되지 않은 Pt100을 프로브로 사용하기에 적합하다. 그것은 높은 가용성과 낮은 생활 비용에 대한 확장 기능을 특징으로 합니다.
CTR2000 온도계 시리즈 교정 프로브를 사용하는 장비 또는 탐침의 독자적인 SMART 커넥터에 메모리에 보정 데이터를 기억 선택할. 교정 데이터는 CTR2000 시리즈 즉시 최상의 측정 정확성을 보장 인식이 커넥터 프로브로 영구히 남아 내장 교정 루틴을 이용하여, CTR2000 구 범위 보정, 추적 기준 저항을 사용하여 재조정 될 수있다. 이 기능은 암호로 보호합니다.
온도 감시 및 조정 상태 모니터처럼 SMART 프로브를 사용할 때 다른 특징은 CTR2000 범위에 포함되어있습니다.
모든들은 특정 작업 범위 외의 경우 온도 감시는 연속적 SMART 프로브의 온도를 모니터링하고, 상기 프로브 이력 기록은 갱신됩니다.
프로브 이제까지 그 보정 범위 밖에서 사용 된 경우이 방식으로,이 자신의 교정 유효 기간에 영향을 미칠 수 있으므로, 온 스크린 메시지와 함께 교정 상태 모니터 알려주는 SMART 프로브 재 교정을 위해 만기 때 체크가 가능합니다.