Thermomètre de précision
Applications
- Thermomètre de précision pour des mesures de température très précises dans une plage de -200 ... +962 °C
- Instrument de référence pour tester, régler et étalonner des instruments de mesure de température dans les usines et les laboratoires d'étalonnage
- Système complet autonome convenant aussi pour des mesures/étalonnages sur site
Particularités
- Plage de température -200 ... +962 °C
- Incertitude : 0,01 °C
- 2 canaux en standard ; 8 canaux en option
- Mesure 4 fils ; 3 fils en option
- Lecture et édition de sonde SMART
Description
Le thermomètre de précision type CTR2000 comprend deux versions de mesure : une version n'accepte que les PRT à 4 fils, l'autre version accepte à la fois les PRT à 3 et à 4 fils.
Le thermomètre de précision numérique de haute performance à 2 ou 8 canaux et à 3 et 4 fils est adapté pour une utilisation avec des sondes Pt100 étalonnées et non étalonnées. Il se caractérise par ses fonctionnalités étendues permettant une grande convivialité et de faibles coûts de maintenance.
En utilisant des sondes étalonnées avec la série de thermomètre CTR2000, il est possible de choisir entre stocker les données d'étalonnage dans la mémoire de l'appareil ou dans le connecteur propriétaire SMART de la sonde. Les données d'étalonnage restent en permanence avec la sonde dans ce connecteur, ce que la série CTR2000 reconnaît instantanément, garantissant la meilleure précision de mesure.
Grâce à une procédure d'étalonnage intégrée, la gamme d'instruments CTR2000 peut être réétalonnée en utilisant une résistance de référence étalonnée traçable. Cette fonction est protégée par un mot de passe.
D'autres fonctionnalités ont été incluses pour la gamme CTR2000 lors de l'utilisation des sondes SMART, telles qu'un dispositif de surveillance de température et un contrôle de l'état d'étalonnage.
Le dispositif de surveillance de température surveille en permanence la température des sondes SMART et, si jamais elles sont utilisées en dehors de leur zone de travail déterminée, l'historique de la sonde est mis à jour.
De cette manière, on peut voir d'un coup d'oeil si les sondes ont déjà été utilisées en dehors de leur zone d'étalonnage, car cela peut affecter la validité de leur étalonnage. Le contrôle de l'état d'étalonnage envoie un message sur l'écran lorsqu'une sonde SMART doit être réétalonnée.