Tarkkuuslämpömittari
Monikanavainen versio
Sovellukset
- Tarkkuuslämpömittari erittäin tarkkoihin lämpötilamittauksiin alueella -200 ... +962 °C [-328 ... +1 763,6 °F]
- Referenssilaite lämpötilanmittauslaitteiden testaamiseen, säätämiseen ja kalibroimiseen tehtaissa ja kalibrointilaitoksissa
- Omavarainen täydellinen järjestelmä myös paikallisiin mittauksiin ja kalibrointeihin
Erikoisominaisuudet
- Lämpötila-alue -200 ... +962 °C [-328 ... +1 763,6 °F]
- Tarkkuus: 0,01 °C
- 2 kanavaa vakiomallissa, lisätoimintona 8 kanavaa
- 4-johtiminen mittaus, lisätoimintona 3-johtiminen
- SMART-mittapäätarkastus ja muokkaustoiminto
Kuvaus
CTR2000-mallista tarkkuuslämpötilamittaria on saatavilla kahdessa eri versiossa: toinen toimii ainoastaan 4-johtimisilla platinavastuslämpötila-antureilla ja toinen sekä 3- että 4-johtimisilla platinavastuslämpötila-antureilla. Digitaaliset 2- tai 8-kanavaiset, 3- ja 4-johtimiset korkean suorituskyvyn tarkkuuslämpömittarit soveltuvat käytettäväksi kalibroitujen ja kalibroimattomien Pt100-antureiden kanssa. Laitteessa on monia käytännöllisiä toimintoja, ja sen elinkaarikustannukset ovat alhaiset. Kalibroitujen antureiden käyttö CTR2000-tarkkuuslämpömittarisarjan kanssa mahdollistaa kalibrointitietojen tallentamisen joko laitteen muistiin tai anturin omaan SMART-liittimeen. Kalibrointitiedot pysyvät pysyvästi anturin mukana tässä liittimessä, jonka tarkkuuslämpömittari CTR2000-sarja tunnistaa välittömästi, mikä takaa parhaan mittaustarkkuuden.
Käytettäessä valmiiksi ohjelmoitua kalibrointirutiinia CTR2000-sarjan laitteet voidaan kalibroida uudelleen kalibroidun, seurattavissa olevan vastuksen avulla. Toiminto on salasanasuojattu. CTR2000-laitteisiin on sisällytetty muitakin toimintoja, jotka ovat valittavissa käytettäessä SMART-mittapäitä, kuten esimerkiksi lämpötilan ja kalibrointitilan valvontatoiminnot. Lämpötilan valvontatoiminto tarkkailee jatkuvasti SMART-mittapäiden lämpötilaa ja päivittää mittapään lokitiedot, mikäli jokin parametri alittaa tai ylittää määritetyn käyttöalueen. Näin pystytään näkemään yhdellä silmäyksellä, onko mittapäätä käytetty kalibroidun alueen ulkopuolella, mikä saattaa vaikuttaa kalibroinnin paikkansapitävyyteen. Kalibrointitilan valvontatoiminto ilmoittaa näyttöön tulevalla viestillä, kun SMART-mittapää tarvitsee uudelleenkalibrointia.