Precisie-thermometer
Versie met meerdere kanalen
Toepassingen
- Precisiethermometer voor zeer nauwkeurige temperatuurmetingen in een bereik van -200 ... +962 °C [-328 ... +1.763,6 °F]
- Referentie-instrument voor het testen, afstellen en kalibreren van temperatuurmeetinstrumenten in fabrieken en kalibratielaboratoria
- Autonoom, compleet systeem, eveneens geschikt voor metingen/lokale kalibraties
Bijzondere eigenschappen
- Temperatuurbereik -200 ... +962 °C [-328 ... +1.763,6 °F]
- Nauwkeurigheid: 0,01 °C
- Standaard 2 kanalen met optioneel 8 kanalen
- 4-draads meting, optioneel 3-draads
- SMART voeler herzien en bewerken
Omschrijving
Het type CTR2000 precisie-thermometer bestaat uit twee meetuitvoeringen: De ene uitvoering accepteert uitsluitend 4-draads PRTs, de andere uitvoering accepteert zowel 3- als 4-draads PRTs. De digitale hoogwaardige 2- of 8-kanaals, 3- en 4-draads precisiethermometers zijn geschikt voor gebruik met gekalibreerde en ongekalibreerde Pt100-sondes. Hij wordt gekenmerkt door zijn uitgebreide eigenschappen voor hoge bruikbaarheid en lage kosten tijdens de levensduur. Bij gebruik van gekalibreerde sondes met de CTR2000-serie precisiethermometers kunt u kiezen tussen het opslaan van kalibratiegegevens in het geheugen van het instrument of in de eigen SMART-connector van de sonde. Kalibratiegegevens blijven permanent bij de sonde in deze connector, die de precisiethermometer uit de CTR2000 serie onmiddellijk herkent, waardoor de beste meetprecisie wordt verkregen.
Met behulp van een ingebouwde kalibratieroutine kan de CTR2000 instrumentenreeks opnieuw gekalibreerd worden met een gekalibreerde, herleidbare referentieweerstand. Deze functie is beveiligd met een wachtwoord. De CTR2000 omvat voor het gebruik van SMART voelers nog over andere functies, zoals de temperatuur-watchdog en de kalibratiestatusmonitor. De temperatuur-watchdog bewaakt continu de temperatuur van SMART voelers en, als er eentje buiten zijn gespecificeerde werkbereik wordt gebruikt, wordt de voelergeschiedenis bijgewerkt. Zo kan direct gezien worden of de voelers ooit buiten hun gekalibreerde bereik zijn gebruikt, omdat dit de geldigheid van hun kalibratie kan beïnvloeden. De kalibratiestatusmonitor waarschuwt met een melding op het scherm als een SMART voeler opnieuw gekalibreerd dient te worden.