Termômetro de precisão
Versão multicanal
Aplicações
- Termômetro de precisão para medições de temperatura muito precisas em uma faixa de -200 ... +962 °C [-328 ... +1,763.6 °F]
- Instrumento de referência para testar, ajustar e calibrar instrumentos de medição de temperatura em fábricas e laboratórios de calibração
- Sistema completo e independente, também adequado para medições/calibrações no local
Características especiais
- Faixa de temperatura -200 ... +962 °C [-328 ... +1.763,6 °F]
- Precisão: 0,01 °C
- 2 canais como padrão com 8 canais opcionais
- Medição de 4 fios, opcional de 3 fios
- Revisão e editor da sonda SMART
Descrição
O termômetro de precisão modelo CTR2000 compreende duas versões de medição: uma versão aceita apenas PRTs de 4 fios, a outra versão aceita PRTs de 3 e 4 fios. Os termômetros digitais de precisão de 2 ou 8 canais e 3 e 4 fios de alto desempenho são adequados para uso com sondas Pt100 calibradas e não calibradas. É caracterizado por seus recursos estendidos para alta usabilidade e baixos custos de vida útil. Usando sondas calibradas com a série de termômetros de precisão CTR2000, escolha entre armazenar os dados de calibração na memória do instrumento ou no conector SMART proprietário da sonda. Os dados de calibração permanecem permanentemente com a sonda neste conector, que o termômetro de precisão da série CTR2000 reconhece instantaneamente, garantindo a melhor precisão de medição.
Usando uma rotina de calibração integrada, a linha de instrumentos CTR2000 pode ser recalibrada usando um resistor de referência rastreável e calibrado. Este recurso é protegido por senha. Outros recursos foram incluídos na linha CTR2000 ao usar sondas SMART, como o monitor de temperatura e o monitor de status de calibração. O watchdog de temperatura monitora continuamente a temperatura das sondas SMART e, se alguma for usada fora da faixa de trabalho especificada, o registro do histórico da sonda é atualizado. Desta forma, é possível verificar rapidamente se as sondas alguma vez foram utilizadas fora da faixa de calibração, pois isso pode afetar a validade da calibração. O monitor de status de calibração alerta com uma mensagem na tela quando uma sonda SMART precisa ser recalibrada.