Termometr precyzyjny
Wersja wielokanałowa
Zastosowanie
- Precyzyjny termometr do bardzo dokładnych pomiarów temperatury w zakresie -200 ... +962 °C [-328 ... +1 763,6 °F]
- Przyrząd referencyjny do testowania, regulacji i kalibracji przyrządów do pomiaru temperatury w fabrykach i laboratoriach kalibracyjnych
- Samodzielny, kompletny system, odpowiedni również do pomiarów/kalibracji na miejscu.
Specjalne właściwości
- Zakres temperatur -200 ... +962 °C [-328 ... +1 763,6 °F]
- Dokładność: 0,01°C
- 2 kanały w standardzie z opcjonalnymi 8 kanałami
- Pomiar 4-przewodowy, opcjonalnie 3-przewodowy
- Przeglądanie i edycja sond typu SMART
Opis
Termometr precyzyjny CTR2000 składa się z dwóch wersji pomiarowych: Jedna wersja akceptuje tylko 4-przewodowe PRT, druga wersja akceptuje zarówno 3-, jak i 4-przewodowe PRT. Cyfrowe, wysokowydajne, 2- lub 8-kanałowe, 3- i 4-przewodowe termometry precyzyjne są odpowiednie do stosowania ze skalibrowanymi i nieskalibrowanymi sondami Pt100. Charakteryzują się rozbudowanymi funkcjami zapewniającymi wysoką użyteczność i niskie koszty eksploatacji. Używając skalibrowanych sond z serią precyzyjnych termometrów CTR2000, można wybrać między przechowywaniem danych kalibracji w pamięci przyrządu lub w opatentowanym złączu SMART sondy. Dane kalibracyjne pozostają na stałe z sondą w tym złączu, które precyzyjny termometr serii CTR2000 natychmiast rozpoznaje, zapewniając najlepszą dokładność pomiaru.
Korzystając z wbudowanej procedury kalibracji, zakres przyrządu CTR2000 można ponownie skalibrować przy użyciu skalibrowanego, identyfikowalnego rezystora odniesienia. Ta funkcja jest chroniona hasłem. W przypadku korzystania z sond SMART, do zakresu CTR2000 dołączono inne funkcje, takie jak monitor temperatury i monitor stanu kalibracji. Nadzór temperatury umożliwia stałe monitorowanie temperatury sond typu SMART i w przypadku pracy poza zakresem roboczym podanym w specyfikacji historia sondy jest aktualizowana. Dzięki temu można szybko sprawdzić, czy sonda była kiedykolwiek używana poza skalibrowanym zakresem, co może wpłynąć na ważność kalibracji. Monitor statusu kalibracji wysyła powiadomienie na ekran, jeżeli sonda SMART wymaga ponownej kalibracji.