多通道版本
CTR2000型精密温度计包括2个测量型号:1个型号只支持4线制PRTs,另一个型号可支持3线制或4线制PRTs。高性能2通道或8通道、3线制及4线制精密数字测温仪适合与Pt100探头(无论是否校验)配合使用, 具有易于使用和寿命周期成本低等特性。CTR2000系列测温仪与已校验探头配合使用时,可以将校准数据保存于仪表内部存储器或探针的SMART连接器(专利技术)中。校验数据可固定保存于探针连接器中,便于CTR2000系列快速识别这些数据,以确保最佳的测量准确度。
使用内置的校准程序,可利用1个已校验、可溯源的参考电阻对CTR2000仪表的量程进行重新校准。该功能带有密码保护。CTR2000在使用SMART探头时,具有温度持续监测及校准状态监测功能等附加特性。温度持续监测功能可以连续监测SMART探杆的温度,并且当发生在规定工作量程以外使用的情况时,它会更新探杆历史记录。如此一来,就能清楚的知道探杆是否曾在校验量程以外使用过,因为这样可能会影响校准有效性。校准状态监测功能可在SMART探针需要重新校验时显示警告信息。
精密温度计CTR2000