핸드 테스트 펌프는 비교 측정을 통해 기계 및 전자식 압력 측정기의 테스트, 조정 및 교정을 위한 압력 발생기 역할을 합니다. 이러한 압력 테스트는 실험실이나 작업장 또는 현장 측정 장소에서 실시할 수 있습니다.
테스트할 계측기와 충분한 정확도를 가진 참조 계측기를 손 펌프에 연결하면, 펌프 조작 시 동일한 압력이 두 계측기에 작용합니다. 주어진 압력 값에 두 개의 측정 값을 비교하여, 정확도 체크 및 / 또는 피 시험 측정기 압력 조정 검사를 할수 있습니다. 측정 지점에 정확하게 접근하기 위해 핸드 테스트 펌프에는 미세 조정 밸브가 있습니다.
CPP10-H는 최대 10 bar [145 psi]의 저압 범위를 위한 공압식 핸드 테스트 펌프로, -0.85 bar [-25 inHg]까지 진공 생성으로 전환할 수 있습니다. 최대 압력 또는 진공도는 연결된 테스트 용적에 따라 달라집니다.
부드러운 압력 생성 및 통합된 미세 조정 밸브를 통해 mbar 범위의 매우 작은 양압 또는 음압을 안전하고 정밀하게 설정할 수 있습니다.
T-커넥터와 호스커넥션으로 피서험기기와 기준측정기기를 쉽게 연결할수 있습니다.