试压泵可用于产生压力,使得用户可通过对比测量实现机械和电子压力测量仪表的测试、调节和校准。这些压力测试可以在实验室或车间内进行,也可以在现场进行。
如果将测试项目和足够准确的参考测量仪表连接到手动测试泵,则在启动泵时,相同的压力将作用于两个测量仪表。通过比较在任何给定压力值下的两个测量值,可以对被测压力测量仪表进行精度检查和/或压力调节。试压泵启动之后会在待测仪表和基准测量仪表上施加相同的压力。
CPP10-H是一款低压范围高达1 MPa [145 psi]的气动手动测试泵,它还可切换到低至-85 kPa [-25 inHg]的真空。该试压泵可产生的最大压力或真空度均取决于所连接的测试容量。
通过平稳的压力生成和内置的微调阀,可以安全、准确地设置kPa范围内极小的正压或负压。
通过带软管连接的T型连接器,用户可轻易连接测试项目和参考测量仪表。