Ручной пневматический испытательный насос
До 10 бар (145 фунт/кв. дюйм)
Области применения
- Простота формирования испытательного давления на объекте, в лаборатории или в мастерской
- Подача малого избыточного или вакууметрического давления
- Специально для тестирования, настройки и калибровки измерительных приборов низкого давления в таких областях, как: отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, техника для чистых помещений, медицинская техника, техника фильтрации и пылеудаления
Особенности
- Пневматическое формирование давления от -0,85 до +10 бар (от -25 дюймов рт. ст. до 145 фунт/кв. дюйм)
- Возможность переключения между режимами формирования давления/вакуума
- Точность регулировки с помощью клапана тонкой настройки
- Простота в применении, эргономичное исполнение
- Компактные размеры и малый вес
Описание
Ручные испытательные насосы служат в качестве генераторов давления для тестирования, настройки и калибровки механических и электронных приборов измерения давления путем сравнительных измерений. Такие испытания давлением могут проводиться как в лаборатории или мастерской, так и на объекте в месте проведения измерений.
Если к ручному испытательному насосу подключить проверяемый прибор и достаточно точный эталонный измерительный прибор, то при включении насоса на оба измерительных прибора будет действовать одинаковое давление. Сравнивая два измеренных значения при любом заданном значении давления, можно выполнить проверку точности и/или настройки испытываемого прибора для измерения давления. Для точного приближения к точкам измерения ручной испытательный насос оснащен клапаном точной настройки.
CPP10-H представляет собой пневматический ручной испытательный насос для диапазонов низкого давления до 10 бар (145 фунт/кв. дюйм) с возможностью переключения на формирование вакуума до -0,85 бар (-25 дюймов рт. ст.) Максимально достижимое давление или вакуум зависят от подключенного испытательного объема.
Благодаря плавному формированию давления и встроенному клапану точной настройки представлена возможность безопасно и точно установить очень низкое положительное или отрицательное давление в диапазоне мбар.
Благодаря Т-образному разъему со шлангом обеспечивается простота соединения испытуемого образца и эталонного измерительного прибора.