Pompe à main pneumatique
Applications
- Génération de pression de test simple sur site, en laboratoire ou en atelier
- Alimentation en basses pressions positives ou négatives
- Spécifiquement conçue pour le test, le réglage et l’étalonnage des instruments de mesure de basse pression dans le domaine HVAC, ventilation, conditionnement d’air, ingénierie en salle propre, ingénierie médicale et technologie de filtration et de suppression de la poussière
Particularités
- Génération pneumatique de pression de -0,85 ... +10 bar
[-25 inHg ... +145 psi] - Génération de pression/vide à sélectionner
- Réglage précis grâce à la vanne de réglage fin
- Manipulation simple et ergonomique
- Dimensions compactes et poids réduit
Description
Les pompes à main servent de générateurs de pression pour tester, régler et étalonner les instruments de mesure de pression mécaniques et électroniques à l'aide de mesures comparatives. Ces essais de pression peuvent avoir lieu en laboratoire ou en atelier, ou sur place, sur le lieu de mesure.
Si un instrument sous test et un instrument de mesure de pression de référence suffisamment précis sont raccordés à la pompe à main, la même pression s’appliquera aux deux instruments de mesure. Il est alors possible de vérifier la précision et/ou le réglage de l'instrument de mesure testé en comparant les deux valeurs mesurées à une valeur de pression donnée. Pour approcher précisément les points de mesure, la pompe à main est équipée d'une vanne de réglage fin.
La CPP10-H est une pompe à main pneumatique pour les étendues de basse pression allant jusqu'à 10 bar [145 psi], avec commutation sur la génération de vide jusqu'à -0,85 mbar [-25 psi]. La pression ou le vide maximal atteignable dépend du volume sous test raccordé.La génération homogène de pression et la vanne de réglage fin intégrée permettent de régler en toute sécurité et avec précision des pressions positives ou négatives très basses, pour des gammes en mbar.
Un connecteur en T doté d'un raccord de tuyau permet de connecter aisément l'appareil à tester et l'instrument de mesure de référence.