Bomba de prueba manual neumática
Hasta 10 bar (145 psi)
Aplicaciones
- Generación fácil de la presión de prueba in situ, en el laboratorio o en el taller
- Preparación de presiones positivas y negativas
- Especialmente para probar, ajustar y calibrar manómetros de baja presión en los siguientes campos: tecnología de calefacción, aireación y climatización, limpieza, medicina así como filtración y eliminación de polvo
Características
- Generación de presión neumática de -0,85 ... +10 bar [-25 inHg ... +145 psi].
- Cambio entre generación de presión y de vacío
- Ajuste preciso mediante válvula de regulación fina
- Manejo ergonómico y sencillo
- Dimensiones compactas y peso reducido
Descripción
Las bombas de prueba manuales sirven para generar presión para comprobación, ajuste y calibración de instrumentos mecánicos y electrónicos mediante mediciones comparativas. Estas pruebas de presión pueden realizarse en el laboratorio, en el taller o in situ en el punto de medición.
Si se conecta el instrumento a comprobar y un manómetro de referencia con suficiente precisión a la bomba de prueba manual, al accionar ésta se ejercita la misma presión sobre ambos medidores. Comparando ambas lecturas con presiones discrecionales puede efectuarse una comprobación de la exactitud de medición o un ajuste del instrumento a comprobar. Para alcanzar el punto de medición exacto, la bomba de prueba manual posee una válvula de regulación fina.
La CPP10-H es una bomba de prueba manual neumática para presiones bajas de hasta 10 bar [145 psi] con conmutación para generación de vacío hasta -0,85 bar [-25 inHg]. La presión máxima o el vacío máximo que se puede alcanzar depende del volumen de prueba conectado.
La generación homogénea de la presión y la válvula de control fino integrada permiten ajustar presiones positivas o negativas muy reducidas en rangos de mbar de forma segura y precisa.
Mediante un racor en forma de T con conexión de manguera se pueden conectar fácilmente instrumento a comprobar y medidor de referencia.