버전
CPC7000 공압식 고압 컨트롤러는 정확도 등급에 따라 항상 적합한 보정 솔루션을 제공합니다. 특수 밸브 기술과 측정 장치인 고정밀 압력 센서 덕분에 뛰어난 제어 성능이 특히 인상적입니다. 이를 통해 컨트롤러는 모든 유형의 압력 측정 기기의 테스트 또는 교정을 위한 공장 또는 작업 표준으로 적합합니다.
디자인
CPC7000은 데스크톱 기기 또는 19인치 랙 마운팅 키트로 제공됩니다. 캘리브레이션 장비(플러그 앤 플레이)에서 전체 컨트롤러를 꺼내지 않고도 전면을 통해 센서를 교체할 수 있습니다.
기능
터치스크린은 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 사용 편의성을 제공합니다. 다양한 언어 메뉴가 사용자 친화성을 더합니다. 터치스크린을 통해 입력하거나 원격 인터페이스를 통해 전송하여 특정 압력 설정 포인트를 지정하는 것 외에도, STEP 버튼을 사용하여 프로그래밍 가능한 단계별로 압력을 변경할 수 있습니다.
또한, 사용자는 용이하게 구 메뉴를 사용하여 광범위한 테스트 프로그램을 작성할 수있다. 어플리케이션에 따라 제어 비율을 사용자 정의 가변 비율로 설정할 수 있습니다.
소프트웨어
WIKA-Cal 교정 소프트웨어를 사용하면 압력 측정기를 편리하게 교정하고 테스트 인증서를 생성할 수 있습니다. 또한, 장비가 원격으로 시리얼 명령 형식을 사용하여 제어 할 수 있으며, Mensor 표준 SCPI 또는 추가 옵션 명령 세트를 사용할 수 있습니다.
완벽한 테스트와 교정 시스템
요청 시, 완전한 모바일 또는 고정식 테스트 시스템을 제작할 수 있습니다. 다른 기기와의 통신을 위한 IEEE-488.2, RS-232, USB 및 Ethernet 인터페이스가 있어 기존 시스템에 통합할 수 있습니다.