Регулятор давления
Пневматическое исполнение высокого давления
Области применения
- Автомобильная промышленность и отрасль производства бортового радиоэлектронного оборудования
- Промышленность (лаборатории, мастерские и производство)
- Производители преобразователей давления и манометров
- Метрологические службы организаций
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории
Особенности
- Диапазоны давления: от 0 до 700 бар (от 0 до 10000 фунт/кв. дюйм)
- Скорость управления: 30 с
- Стабильность управления: 0.008 % от полного диапазона
- Погрешность до 0.01 % IS (IntelliScale)
Описание
Версия
Пневматический регулятор высокого давления CPC7000 всегда обеспечит подходящее решение для калибровки благодаря своему классу точности. Его выдающиеся характеристики управления особенно впечатляют благодаря специальной технологии клапанов и высокоточному датчику давления в качестве измерительного блока. Данные особенности позволяют применять регулятор в качестве заводского или рабочего эталона для испытаний или калибровки практически всех видов приборов для измерения давления.
Исполнение
CPC7000 поставляется в исполнении как для настольного использования, так и для установки в стойку 19". Датчики можно менять через переднюю панель, не вынимая весь регулятор, например, из калибровочного стенда (по принципу «подключи и работай»).
Функционал
Сенсорный экран с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом обеспечивает простоту использования. За счет большого количества языков меню повышается удобство использования. Помимо задания конкретного заданного значения давления, вводимого с помощью сенсорного экрана или передаваемого через удаленный интерфейс, давление можно изменять определенными, программируемыми этапами с помощью кнопок «Действие» (STEP).
Кроме того, пользователь может легко создавать программы обширного тестирования с помощью меню прибора. В зависимости от области применения возможно установить переменную скорость регулирования, задаваемую пользователем.
Программное обеспечение
Калибровочное программное обеспечение WIKA-Cal обеспечивает удобную калибровку приборов для измерения давления и создание сертификатов испытаний. Кроме того, прибором можно управлять дистанционно, с помощью форматов последовательных команд: стандарт Mensor, SCPI или другие дополнительные наборы команд.
Комплексные системы тестирования и калибровки
По запросу могут быть изготовлены комплексные мобильные или стационарные испытательные системы. Для обмена данными с другими приборами предусмотрены интерфейсы IEEE-488.2, RS-232, USB, а также Ethernet, что позволяет интегрировать прибор в существующие системы.