Paineensäädin
Pneumaattinen korkeapaineversio
Sovellukset
- Auto- ja ilmailuteollisuus
- Teollisuus (laboratoriot ja tuotanto)
- Lähettimien ja painemittarien tuotanto
- Kalibrointipalvelut ja huolto
- Tutkimus- ja kehittelylaboratoriot
Erikoisominaisuudet
- Painealueet 0 ... 700 bar (0 ... 10 000 psi)
- Ohjausnopeus < 30 s
- Ohjauksen vakaus 0,008 % täydestä asteikosta
- Tarkkuus 0,01 % IS (IntelliScale)
Kuvaus
Versio
Pneumaattinen korkeapainesäädin CPC7000 tarjoaa aina sopivan kalibrointiratkaisun tarkkuusluokkansa ansiosta. Erikoisventtiilitekniikan ja mittayksikkönä toimivan erittäin tarkan paineanturin ansiosta sen erinomainen ohjausteho on erityisen vaikuttava. Tämän ansiosta säädin soveltuu tehdas- tai työvakioksi minkä tahansa paineenmittauslaitteen testaukseen tai kalibrointiin.
Malli
CPC7000 on saatavana työpöytälaitteena tai 19-tuuman telineasennussarjana. Anturit voidaan vaihtaa etupuolen kautta ilman, että koko ohjainta tarvitsee irrottaa esim. kalibrointilaitteesta (plug-and-play).
Toiminnallisuus
Kosketusnäyttö tarjoaa intuitiivisen käyttöliittymän avulla helppokäyttöisyyttä. Valikkokielten suuri määrä lisää sen käyttäjäystävällisyyttä. Sen lisäksi, että tietty paineasetuspiste voidaan määrittää joko syöttämällä se kosketusnäytön kautta tai lähettämällä se etäkäyttöliittymän kautta, painetta voidaan muuttaa määritellyissä, ohjelmoitavissa vaiheissa STEP-painikkeilla.
Käyttäjä voi myös luoda helposti laajoja testiohjelmia käyttämällä mittauslaitteen valikkoa. Sovelluksesta riippuen ohjausnopeus voidaan asettaa käyttäjän määrittelemäksi muuttuvaksi nopeudeksi.
Ohjelmistot
WIKA-Cal-kalibrointiohjelmisto mahdollistaa painemittauslaitteiden kätevän kalibroinnin ja testitodistusten luomisen. Lisäksi laitetta voidaan ohjata etäältä käyttämällä sarjakomentoja, Mensor-standardia, SCPI- tai muita valinnaisia komentosarjoja.
Täydelliset testaus- ja kalibrointijärjestelmät
Tilauksesta voidaan valmistaa täysin mobiileja tai kiinteitä testausjärjestelmiä. Muiden mittauslaitteiden kanssa kommunikointiin käytettävissä ovat IEEE-488.2-, RS-232-, USB- ja Ethernet-liitännät, joiden ansiosta laite voidaan integroida jo olemassa olevaan järjestelmään.