空気圧高圧コントローラ
用途
- 医療および航空電子工学産業
- 産業界(実験、研究、生産)
- 温度センサおよびトランスミッタの製造業者
- 校正サービスを行う企業や業種
- 研究開発ラボ
特徴
- 圧力レンジは0 ... 700 bar (0 ... 10,000 psi)
- コントロール速度30秒
- 制御安定性 0.008 % FS
- 精度はインテリスケールで0.01%まで下がります
概要
バージョン
CPC7000空気式高圧コントローラは、その精度クラスのために常に適切なキャリブレーションソリューションを提供します。優れた制御性能は、特別なバルブ技術と測定ユニットとしての高精度圧力センサーとしてご好評いただいております。これにより、コントローラは、あらゆるタイプの圧力測定器の試験または校正のための工場または作業標準として適しています。
デザイン
CPC7000は、デスクトップ インストゥルメントまたは19インチラックマウント キットとして利用できます。センサは、完全にコントローラを取り外すことなく、前面を介して変更することができます。 キャリブレーションリグ(プラグアンドプレイ)から外します。
機能
タッチスクリーンは、その直感的なユーザーインターフェイスを介して、使いやすさを提供します。多数のメニュー言語がユーザーの利便性を高めます。特定の圧力設定点を指定することに加えて、タッチスクリーンを介して入力するか、またはリモートインタフェースを介して送信することによって、STEPボタンを使用して定義されたプログラム可能なステップで圧力を変更することができます。
さらに、ユーザは、計器メニューを使用して、広範囲のテストプログラムを簡単に作成することもできる。アプリケーションに応じて、制御レートをユーザー定義の可変レートとして設定することができます。
ソフトウェア
WIKA-CAL校正ソフトウェアは、圧力測定器の便利な校正とテスト証明書の生成を可能にします。さらに、シリアルコマンドフォーマット、Mensor標準、SCPI、またはその他のオプションのコマンドセットを使用して、機器をリモートコントロールすることもできます。
完全なテストおよび校正システム
要求に応じて、完全なモバイルまたは固定テストシステムを製造することができます。他の機器と通信するためのIEEE-488.2、RS-232、USB、Ethernetインタフェースがあり、既存のシステムに統合することができます。