Contrôleur pneumatique haute pression
Applications
- Industries pharmaceutiques et aéronautiques
- Industrie (laboratoire, atelier et production)
- Fabricants de transmetteurs et de manomètre
- Sociétés de service d'étalonnage et secteur tertiaire
- Laboratoires de recherche et de développement
Particularités
- Gammes de pression : 0 ... 700 bar (0 ... 10.000 psi)
- Vitesse de contrôle 30 s
- Stabilité de contrôle 0,008 % EM
- Incertitude jusqu'à 0,01 % IS (IntelliScale)
Description
Version
Le contrôleur pneumatique haute pression CPC7000 offre toujours une solution d'étalonnage appropriée en raison de sa classe de précision. Sa performance exceptionnelle de contrôle est particulièrement impressionnante, grâce à une technologie de vannes spéciale et au capteur de pression étalon de grande précision . Ceci permet au contrôleur d'être utilisé comme étalon de référence pour le test ou l'étalonnage de tous types d'instruments de mesure de pression.
Design
Le CPC7000 peut être posé sur un plan de travail ou monté en rack 19". Les capteurs peuvent être changés par l'avant, sans avoir à démonter complètement le contrôleur, par exemple en-dehors d'un banc d'étalonnage.
Fonctionnalité
L'écran tactile, grâce à son interface utilisateur intuitive, permet une utilisation simple. Sa facilité d'utilisation est renforcée par la possibilité d'avoir un grand nombre de langues dans le menu. En plus de définir un point de consigne spécifique, soit en l'entrant par l'écran tactile, soit en le commandant à distance par l'interface, l'instrument peut aussi modifier la pression par paliers
définis, programmables à tout moment par les touches STEP. L'utilisateur peut également créer facilement des programmes de test complets en utilisant le menu du contrôleur. En fonction de l'application, le taux de contrôle peut être réglé en choisissant un taux variable défini par l'utilisateur.
Logiciel
Le logiciel d'étalonnage WIKA-Cal permet un étalonnage adéquat des instruments de mesure de pression et la création de certificats d'étalonnage. En outre, l'instrument peut également être contrôlé à distance en utilisant les formats de commande sérielle, le standard Mensor, SCPI ou autres jeux de commande en option.
Systèmes complets d'étalonnage et de tests
Sur demande, nous pouvons concevoir des systèmes de test personnalisés mobiles ou stationnaires. L'instrument peut être intégré dans un système existant, en communicant avec le matériel en place par interface IEEE-488.2, RS-232 ou Ethernet.