Controllore pneumatico di alta pressione
Applicazioni
- Industria automobilistica e aeronautica
- Industria (laboratori, officine e produzione)
- Produttori di trasmettitori di pressione e manometri
- Aziende di servizi di calibrazione e per l’industria
- Laboratori di ricerca e sviluppo
Caratteristiche distintive
- Campi di pressione: 0 ... 700 bar (0 ... 10.000 psi)
- Velocità di controllo 30 s
- Stabilità di controllo < 0,008 % FS
- Accuratezza di misura fino a 0,01 % IS (IntelliScale)
Descrizione
Versione
Grazie alla sua classe di accuratezza il controllore pneumatico di alta pressione CPC7000 fornisce sempre una soluzione idonea per ogni requisito di taratura. La speciale tecnologia delle valvole e il sensore di pressione con accuratezza elevata utilizzato come elemento di misura consentono ottime prestazioni di controllo e particolarmente efficienti. Come risultato, il controllore è adatto soprattutto come campione di lavoro/aziendale per il test o la taratura di tutti i tipi di strumenti di misura della pressione.
Esecuzione
Il CPC7000 è disponibile come strumento da tavolo o nella versione per montaggio a rack da 19". E' possibile sostituire i sensori dal frontale senza dovere rimuovere l'intero controllore, ad es. estraendolo del banco di taratura (plug-and-play).
Funzionalità
Massima facilità d'uso grazie all'ampio touchscreen e all'interfaccia utente intuitiva. L'operatività è ulteriormente supportata dal menu in varie lingue. Oltre a determinare un valore di pressione specifico sia inserendolo tramite il touchscreen che inviandolo tramite interfaccia remota, la pressione può essere modificata anche in passi predefiniti e programmabili per mezzo dei pulsanti STEP. Inoltre, l'utente può creare facilmente completi programmi di test usando il menu dello strumento. A seconda dell'applicazione, la frequenza di controllo può essere definita come una frequenza variabile definita dall'utente.