Kontroler ciśnienia
Pneumatyczna wersja wysokociśnieniowa
Zastosowanie
- Przemysł motoryzacyjny i awioniczny
- Przemysł (laboratorium, warsztat i produkcja)
- Producenci przetworników i manometrów
- Firmy świadczące usługi kalibracji i przemysł usługowy
- Laboratoria badawczo-rozwojowe
Specjalne właściwości
- Zakresy ciśnienia: 0 ... 700 bar (0 ... 10000 psi)
- Prędkość sterowania 30 s
- Stabilność kontroli 0.008 % FS
- Dokładność do 0.01% IS (IntelliScale)
Opis
Wersja
Pneumatyczny regulator wysokiego ciśnienia CPC7000 zawsze zapewnia odpowiednie rozwiązanie kalibracyjne ze względu na swoją klasę dokładności. Jego wyjątkowa wydajność sterowania jest szczególnie imponująca dzięki specjalnej technologii zaworów i bardzo dokładnemu czujnikowi ciśnienia jako jednostce pomiarowej. Dzięki temu kontroler nadaje się jako wzorzec fabryczny lub roboczy do testowania lub kalibracji dowolnego typu przyrządu do pomiaru ciśnienia.
Konstrukcja
CPC7000 jest dostępny jako przyrząd biurkowy lub jako zestaw do montażu w szafie 19". Czujniki można wymieniać z przodu, bez konieczności wyjmowania całego kontrolera, np. ze stanowiska kalibracyjnego (plug-and-play).
Funkcjonalność
Ekran dotykowy zapewnia łatwość obsługi dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Duża liczba języków menu zwiększa łatwość obsługi. Oprócz określenia konkretnej wartości zadanej ciśnienia, poprzez wprowadzenie jej za pomocą ekranu dotykowego lub wysłanie za pośrednictwem zdalnego interfejsu, ciśnienie można zmieniać w określonych, programowalnych krokach za pomocą przycisków STEP.
Co więcej, użytkownik może również łatwo tworzyć rozbudowane programy testowe za pomocą menu przyrządu. W zależności od zastosowania, szybkość sterowania może być ustawiona jako zmienna szybkość zdefiniowana przez użytkownika.
Oprogramowanie
Oprogramowanie kalibracyjne WIKA-Cal umożliwia wygodną kalibrację przyrządów do pomiaru ciśnienia i generowanie certyfikatów testowych. Dodatkowo, przyrząd może być również zdalnie sterowany za pomocą formatów poleceń szeregowych, standardu Mensor, SCPI lub innych opcjonalnych zestawów poleceń.
Kompletne systemy testowania i kalibracji
Na życzenie mogą zostać wyprodukowane kompletne mobilne lub stacjonarne systemy testowe. Dostępny jest interfejs IEEE-488.2, RS-232, USB i Ethernet do komunikacji z innymi przyrządami, dzięki czemu przyrząd można zintegrować z istniejącymi systemami.