입증된 기본 표준
압력 저울(분동식 압력계)은 전자식 또는 기계식 압력 측정기의 교정을 위해 시중에 나와 있는 가장 정확한 기기입니다.
압력 (p = F / A)뿐만 아니라 고품질의 재료의 사용의 직접적인 측정은 뛰어난 장기 안정성과 관련하여 매우 작은 측정 불확실성을 가능하게한다. 따라서 압력 저울(분동식 압력계)은 산업체, 국가 기관 및 연구소의 공장 및 교정 실험실에서 수년 동안 사용되어 왔습니다.
독립형 운영
통합 압력 생성 및 순수 기계식 측정 원리로 인해 CPB5600DP 모델은 유지보수 및 서비스를 위한 현장 사용에 이상적입니다.
기본 원리
압력은 힘과 면적의 몫으로 정의됩니다. 따라서 CPB5600DP의 핵심 구성 요소는 매우 정밀하게 제조된 피스톤 실린더 시스템으로, 개별 테스트 포인트를 생성하기 위해 질량 하중이 가해집니다.
질량 부하가 목표 압력에 비례하고,이 최적 졸업 질량을 통해 달성된다. 기본적으로 이러한 질량은 표준 중력(9.80665 m/s2)에 맞춰 제조되지만, 특정 위치에 맞게 조정하고 DKD/DAkkS 보정도 가능합니다.