Prasa manometryczna
Wersja z ciśnieniem różnicowym
Zastosowanie
- Przyrząd referencyjny do kalibracji przyrządów przeznaczonych do pomiaru różnicy ciśnień pod ciśnieniem statycznym
- Przyrząd referencyjny do testowania, regulacji i kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia dla laboratoriów fabrycznych i kalibrujących
- Kompletny, samodzielny system, odpowiedni również do użytku na miejscu
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe (= ciśnienie statyczne + ciśnienie różnicowe) do 400 bar [5000 psi] pneumatyczny, do 1600 bar [23 200 psi] hydrauliczny
- Całkowita niepewność pomiaru do 0,008 % różnicy ciśnień plus 0,0001 % [1 ppm] ciśnienia statycznego
- Kalibracja fabryczna w standardzie, identyfikowalna z normami krajowymi; z kalibracją DKD/DAkkS możliwą jako opcja
- Wysoka stabilność długoterminowa z zalecaną częstotliwością ponownej kalibracji co pięć lat
- Masa wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium, może być dostosowana do lokalnej grawitacji
Opis
Sprawdzony podstawowy wzorzec
Prasy manometryczne to najdokładniejsze dostępne na rynku przyrządy do kalibracji elektronicznych lub mechanicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia.
Bezpośredni pomiar ciśnienia (p = F/A), jak również użycie wysokiej jakości materiałów pozwala na bardzo małą niepewność pomiaru w połączeniu z doskonałą długoterminową stabilnością. Dlatego też prasa manometryczna jest od lat stosowana w laboratoriach fabrycznych i kalibracyjnych w przemyśle, instytutach państwowych i laboratoriach badawczych.
Samodzielna praca
Dzięki zintegrowanemu wytwarzaniu ciśnienia i czysto mechanicznej zasadzie pomiaru, model CPB5600DP jest idealny do użytku na miejscu w celu konserwacji i serwisu.
Podstawowa zasada
Ciśnienie definiuje się jako iloraz siły i powierzchni. Kluczowym elementem prasy manometrycznej model CPB5600 jest zatem bardzo precyzyjnie wykonany układ tłokowo-cylindrowy, który jest obciążony masami w celu wygenerowania poszczególnych punktów testowych.
Zastosowane masy są proporcjonalne do ciśnienia docelowego, co osiąga się dzięki optymalnie wyskalowanym masom. Standardowo masy te są produkowane zgodnie ze standardową grawitacją (9,80665 m/s2), ale można je dostosować do określonej lokalizacji, a także skalibrować DKD/DAkkS.