Balanza de pesos muertos
Ejecución de presión diferencial
Aplicaciones
- Instrumento de referencia para la calibración de manómetros diferenciales bajo presión estática
- Patrón primario para laboratorios en la industria y de calibracón, para la comprobación, ajuste y calibración de instrumentos de medida de presión
- Sistema integral independiente, adecuado también para aplicaciones in situ
Características
- Rangos de medida (=presión estática + presión diferencial) hasta 400 bar naumática, hasta 1.600 bar hidráulica
- Incertidumbre de medición total hasta 0.008 % de la presión diferencial, más 0.0001 % (1 ppm) de la presión
estática - Calibración desde fábrica incluida, trazable a patrones nacionales, opcionalmente posibilidad de calibración DKD/DAkkS
- Alta estabilidad a largo plazo con ciclo de recalibración recomendado al cabo de cinco años
- Discos de pesas de acero inoxidable y alumino; posibilidad de adaptación a la aceleración terrestre local
Description
Patrón primario probado
Las balanzas de pesos muertos son los instrumentos más exactos en el mercado para la calibración de manómetros o transmisores de presión. La medida directa de la presión (p = F/A) así como el uso de materiales de alta calidad garantizan esta incertidumbre de medida tan baja en combinación con una excelente estabilidad a lo largo de cinco años (recomendación según la asociación alemana de calibración DKD/DAkkS).
De este modo, la balanza de pesos muertos se viene empleando desde hace años en los laboratorios de fábrica y de calibración de la industria, de institutos nacionales y de centros de investigación.
Forma de trabajo autónoma
Gracias a la generación de presión integrada y al principio de medición puramente mecánico, el modelo CPB5600DP resulta ideal para el uso in situ, mantenimiento y servicio técnico en general
Principio básico fundamental
La presión se define como el cociente entre la componente normal de la fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie. El núcleo del CPB5600DP lo constituye en consecuencia un sistema de pistón-cilindro fabricado con alta exactitud, que se carga con pesas para generar los distintos puntos de prueba.
La carga de pesas es proporcional a la presión deseada y se logra mediante discos de pesas graduados de forma óptima. Dichos discos de pesas se fabrican de forma estándar conforme a la aceleración terrestre estándar de 9,80665 m/s², pero también pueden adaptarse a su lugar de aplicación específica y también calibrados conforme a DKD/DAkkS.