Bilancia di pressione
Versione per pressioni differenziali
Applicazioni
- Campione primario per la taratura degli strumenti di misura della pressione differenziale sotto pressione statica
- Strumento di riferimento per laboratori industriali e di taratura per prove, regolazione e tarature degli strumenti di misura della pressione
- Strumento completo e indipendente, adatto anche per l'uso in campo
Caratteristiche distintive
- Campi di misura (= pressione statica + pressione differenziale) fino a 400 bar (5.000 psi) pneumatici, fino a 1.600 bar (23.200 psi) idraulici
- Incertezza di misura totale 0,008 % della pressione differenziale più lo 0,0001 % (1 ppm) della pressione statica
- Taratura di fabbrica inclusa come standard, con riferibilità agli standard nazionali; come opzione è disponibile la certificazione DKD/DAkkS
- Elevata stabilità a lungo termine con ciclo di ricertificazione consigliato ogni cinque anni
- Le masse sono realizzate in acciaio inox ed alluminio e possono essere regolate alla gravità locale
Descrizione
Campione primario collaudato
Le bilance di pressione sono gli strumenti più accurati per la taratura di strumenti di misura meccanici o elettronici della pressione presenti sul mercato. La misura diretta della pressione (p = F/A) e l'impiego di materiali di alta qualità consentono di ottenere un'incertezza di misura molto bassa combinata ad una eccellente stabilità a lungo termine. Per questo motivo, la bilancia di pressione viene impiegata da anni nell'industria e nei laboratori di calibrazione, negli istituti nazionali e nei laboratori di ricerca.
Funzionamento autonomo
Grazie alla generazione della pressione integrata ed al principio di misura meccanico, il modello CPB5600DP è l'ideale per interventi di manutenzione ed assistenza in campo.
Principio base
La pressione è definita come il quoziente tra forza e superficie. Il componente principale della CPB5600DP è pertanto un accoppiamento pistone-cilindro fabbricato con estrema precisione che viene caricato con delle masse al fine di generare i singoli punti di prova.
Il carico delle masse è proporzionale alla pressione obiettivo e ciò viene ottenuto tramite delle masse dimensionate in maniera ottimale. Di serie, tali masse sono realizzate secondo la gravità standard (9,80665 m/s²), tuttavia possono essere regolate alle condizioni specifiche del luogo e tarate DKD/DAkkS.