Drukbalans
Drukverschiluitvoering
Toepassingen
- Primaire standaard voor de kalibratie van drukverschil-meetinstrumenten onder statische druk
- Referentie-instrument voor fabrieks- en kalibratielaboratoria voor het testen, afstellen en kalibreren van drukmeetinstrumenten
- Volledig vrijstaand systeem, tevens geschikt voor gebruik ter plaatse
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken (= statische druk + verschildruk) tot 400 bar (5.000 psi) pneumatisch, tot 1.600 bar (23.200 psi) hydraulisch
- Totale meetonzekerheid tot 0,008 % van de drukverschil plus 0,0001 % (1 ppm) van de statische druk
- Standaard inclusief fabriekskalibratie, herleidbaarheid naar nationale normen, als standaard, met DKD/DAkkS-kalibratie als eventuele optie
- Zeer langdurige stabiliteit met aanbevolen herkalibratie-interval van vijf jaar
- Massastukken gemaakt van roestvrij staal en aluminium kunnen op plaatselijke zwaartekracht worden afgesteld
Omschrijving
Bewezen primaire standaard
Drukbalansen (balasttesters) zijn de meest accurate instrumenten die op de markt verkrijgbaar zijn voor het kalibreren van elektronische of mechanische drukmeetinstrumenten. De directe meting van de druk (p = F/A), net als het gebruik van zeer hoogwaardige materialen zorgen voor een zeer geringe meetonzekerheid en een uitstekende langdurige stabiliteit.
De drukbalans (ballasttester) is daarom jarenlang gebruikt in fabrieks- en kalibratielaboratoria in de industrie, nationale instellingen en onderzoekslaboratoria.
Vrijstaande werking
Als gevolg van zijn geïntegreerde drukopwekking en het puur mechanische meetprincipe is de CPB5600DP ideaal voor onderhoud en service ter plaatse.
Basisprincipe
Druk wordt gedefinieerd als het quotiënt van kracht en oppervlakte. Het kernelement van de CPB5600DP is daarom een zeer precies vervaardigd zuiger-cilindersysteem, waarop een massabelasting wordt toegepast om de individuele testpunten te genereren.
De massabelasting is evenredig met de doeldruk en dit wordt bereikt door in gewicht optimaal oplopende massastukken. Standaard worden deze massastukken volgens de standaard zwaartekracht (9,80665 m/s²) vervaardigd, hoewel ze op een specifieke locatie afgesteld kunnen zijn en ook DKD/DAkkS gekalibreerd.