Painevaaka
Paine-eromalli
Sovellukset
- Ensisijainen standardi staattisessa paineessa toimivien paine-eromittauslaitteiden kalibrointia varten
- Vertailulaite tehtaiden ja kalibrointilaitosten paineenmittauslaitteiden testaukseen, säätämiseen ja kalibrointiin
- Täydellinen, itsenäinen järjestelmä, soveltuu käytettäväksi myös paikan päällä kentällä
Erikoisominaisuudet
- Mittausalueet (= staattinen paine + paine-ero) enintään 400 bar [5 000 psi] pneumaattinen, enintään 1 600 bar [23 200 psi] hydraulinen
- Kokonaismittausepävarmuus 0,008 %:iin paine-erosta plus 0,0001 % [1 ppm] staattisesta paineesta
- Tehdaskalibrointi sisältyy vakiona, jäljitettävissä kansallisiin standardeihin; FINAS/DKD/DAkkS-kalibrointi on mahdollista lisävarusteena
- Korkea pitkän aikavälin vakaus, suositeltu uudelleenkalibrointiväli viiden vuoden välein
- Painot valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista, säädettävissä paikallisen painovoiman mukaan
Kuvaus
Ensiluokkaista tasoa
Painevaa'at (testipainevaaka) ovat markkinoiden tarkimmat laitteet elektronisten tai mekaanisten painemittauslaitteiden kalibrointiin.
Paineen suora mittaus (p = F/A) sekä korkealaatuisten materiaalien käyttö mahdollistavat erittäin vähäisen mittausepävarmuuden; lisäetuna on erinomainen vakaus pitkällä aikavälillä. Painevaakaa (testipainevaaka) on siksi käytetty jo vuosia teollisuuden, kansallisten laitosten ja tutkimuslaboratorioiden tehdas- ja kalibrointilaboratorioissa.
Itsenäisesti toimiva
Integroidun paineenmuodostuksen ja puhtaasti mekaanisen mittausperiaatteen ansiosta CPB5600DP-malli sopii erinomaisesti paikan päällä tapahtuvaan huolto- ja kunnossapitokäyttöön.
Toimintaperiaate
Paine määritellään voimana, joka kohdistuu tietylle pinta-alalle. CPB5600DP:n ydinosa on siis erittäin tarkasti valmistettu mäntä-sylinterijärjestelmä, johon kohdistetaan massakuorma yksittäisten testipisteiden luomiseksi.
Massakuormitus on verrannollinen tavoitepaineeseen, ja tämä saavutetaan optimaalisesti porrastettujen massojen avulla. Vakiona nämä massat valmistetaan standardipainovoiman (9,80665 m/s2) mukaan, mutta ne voidaan sovittaa tiettyyn sijaintiin ja myös kalibroida FINAS/DKD/DAkkS-kalibrointiin.