Balance manométrique
Version pression différentielle
Applications
- Instrument de référence pour l'étalonnage d'instruments de mesure en pression différentielle sous pression statique
- Etalon primaire pour tester, ajuster et étalonner des instruments de mesure de pression dans des usines et des laboratoires d'étalonnage
- Système autonome complet qui convient aussi pour des mesures/étalonnages sur site
Particularités
- Gamme de pression (= pression statique + pression différentielle) jusqu'à 400 bar (pneumatique), jusqu'à 1600 bar (hydraulique)
- Incertitude de la mesure totale de 0,008 % de la pression différentielle plus 0,0001 % (1 ppm) de la pression statique
- Certificat d'étalonnage usine en standard, raccordé aux étalons nationaux ; certificat d'étalonnage DKD/DAkkS (équivalent COFRAC) disponible en option
- Haute stabilité à long terme avec un cycle de réétalonnage recommandé tous les cinq ans
- Masses fabriquées en acier inoxydable et en aluminium, ajustement à la gravité locale sans supplément de prix
Description
Etalon primaire prouvé
Les balances manométriques sont les instrument les plus précis disponibles sur le marché pour l'étalonnage d'instruments électroniques ou mécaniques de mesure en pression. La mesure directe de la pression (p = F/S) et l'utilisation de matériaux de haute qualité offrent de faibles incertitudes de mesure et une excellente stabilité à long terme sur cinq ans (recommandation en accord avec le Service d'étalonnage allemand DKD/DAkkS). Ainsi, la balance manométrique est donc utilisée depuis de nombreuses années dans des laboratoires d'usines et d'étalonnage ainsi que dans l'industrie, les instituts nationaux et les laboratoires de recherche.
Exploitation autonome
Grâce à la génération de pression intégrée et au principe de mesure purement mécanique, la CPB5600DP convient idéalement à des usages sur site pour l'entretien et la maintenance.
Principe de base
La pression est définie comme le quotient de la force sur la surface. Le principe fondamental de la CPB5600DP est donc le système piston-cylindre fabriqué avec une grande précision, chargé avec des masses pour la génération des points de test individuels.
Les masses appliquées sont proportionnelles à la pression désirée et sont calculées en utilisant des poids gradués de manière optimale. Par défaut, ces masses sont fabriquées à la gravité standard (9,80665 m/s²) ; mais, dans le cas d'un usage en un lieu fixe, elles peuvent être ajustées à une gravité locale spécifiée par l'utilisateur et ensuite être étalonnées en DKD/DAkkS (équivalent COFRAC).