모델 55 바이메탈 온도계는 EN 13190 표준에 따라 개발되고 제조되었습니다. 우수한 품질의 온도계는 특히 공정 산업의 요구사항에 맞게 설계되었습니다. 특히 화학 및 정유화학, 석유 및 가스 산업, 전력 엔지니어링 분야에서 스테인리스 스틸로 제작된 온도 계기는 성공적으로 사용되고 있습니다.
모델55는 공격성 유체의 저항성에 대한 높은 요구 사항을 충족합니다. 옵션으로 선택 가능한 316L 케이스 재질은 가장 높은 수준의 요건을 충족할 수 있습니다.
공정 조건에 최적으로 맞추기 위해 각 삽입 길이와 프로세스 커넥션을 선택할 수 있습니다.
사용 장소의 혹독한 기후 조건에서는 -40 °C [-40 °F]에서 +70 °C [+158 °F]의 온도 범위에서 사용할 수 있는 모델 55가 적합합니다(POLARgauge® 버전에서는 -50 °C [-58 °F] 또는 -70 °C [-94 °F]까지 옵션으로 사용 가능).
다이얼의 QR 코드를 통해 일련 번호, 주문 번호, 인증서 및 기타 제품 데이터와 같은 기기별 정보를 언제든지 인터넷에서 쉽게 검색할 수 있습니다.