Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo 55

Termómetro bimetálico

Versión de alta calidad según EN 13190

Documentos seleccionados
Hoja técnica TM 55.01 Manual de instrucción #1 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2

Aplicaciones

  • Instrumentación de proceso general en los sectores químico y petroquímico, de suministro de agua y gestión de aguas residuales y generación de energía, y la industria petrolera y de gas
  • Medición de temperatura en entornos adversos y agresivos

Características

  • Rangos de aplicación de -70 ... +600 ºC
  • Para temperaturas ambiente extremas
  • Caja de bayoneta de fácil mantenimiento
  • Construcción completamente en acero inoxidable
  • Longitud de bulbo individual 63 ... 1.000 mm

Descripción

El termómetro bimetálico modelo 55 se ha desarrollado y se fabrica conforme a la norma EN 13190. El termómetro de alta calidad está especialmente diseñado para las necesidades de la industria de procesos. Este instrumento de medición de temperatura, fabricado completamente en acero inoxidable, se utiliza con éxito sobre todo en los sectores químicos y petroquímicos, en la industria petrolera y de gas, así como en la ingeniería de generación de energía.

El modelo 55 cumple elevados requisitos de resistencia contra medios agresivos. Opcionalmente, la caja, el bulbo y la conexión al proceso se pueden fabricar en 316Ti (1.4571para cumplir requisitos máximos.

Para la adaptación óptima al proceso es posible seleccionar una longitud de montaje específica y distintas conexiones al proceso.

Si en el lugar de aplicación las condiciones climáticas son extremas, el modelo 55 es la elección correcta, ya que se puede utilizar desde -40 °C hasta +70 °C (opcionalmente también hasta -50 °C o -70 °C).

Pase de productos WIKA

Pase de productos WIKA

¿Le interesan los datos de productos individuales (por ejemplo, el informe de ensayo)? Obtenga más información sobre su producto WIKA.