Биметаллический термометр модели 55 разработан и изготовлен в соответствии со стандартом EN 13190. Данный высококачественный термометр спроектирован специально для требований перерабатывающей промышленности. Прибор полностью выполнен из нержавеющей стали и находит широкое применение в химической, нефтехимической, нефтегазовой промышленности, а также в энергетической сфере.
Модель 55 удовлетворяет высоким требованиям устойчивости к агрессивным средам. По отдельному заказу возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали 316L в целях соответствия самым высоким требованиям.
Для обеспечения оптимального согласования с технологическим процессом возможен выбор отдельных значений длины погружения и различных технологических присоединений.
Если речь идет о суровых климатических условиях на месте эксплуатации, то модель 55 – это правильный выбор, поскольку она может использоваться при температурах от - 40 °C (- 40 °F) до 70 °C (158 °F) (также по отдельному заказу в версии POLARgauge® от - 50 °C (- 58 °F) до - 70 °C (- 94 °F)).
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.