Malli 55 biometallilämpömittari on kehitetty ja valmistettu EN 13190-standardin mukaisesti. Tämä korkealaatuinen lämpömittari on suunniteltu erityisesti prosessiteollisuuden vaatimuksia varten. Erityisesti kemian- ja petrokemianteollisuudessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä energiatekniikassa käytetään menestyksekkäästi täysin ruostumattomasta teräksestä valmistettua lämpötilan mittauslaitetta.
Malli 55 toimii hyvin aggressiivisten väliaineiden kanssa. Vaihtoehtoisesti kotelo voidaan valmistaa 316L:stä korkeimpien vaatimusten täyttämiseksi.
Laitteeseen on saatavana eri asennuspituuksia ja prosessiliitäntöjä, jotta se voidaan liittää erilaisiin prosesseihin.
Kun käyttöpaikalla vallitsevat ankarat ilmasto-olosuhteet, malli 55 on oikea valinta, sillä sitä voidaan käyttää lämpötiloissa, jotka vaihtelevat -40 °C:sta +70 °C:een (valinnaisesti myös -50 °C:een tai -70 °C:een POLARgauge®-versiossa).
Mittakellossa olevan QR-koodin avulla laitekohtaiset tiedot, kuten sarjanumero, tilausnumero, sertifikaatit ja muut tuotetiedot, voidaan hakea internetistä helposti ja pitkäaikaisesti.