Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo 55

Termômetro bimetálico

Para a indústria de processos conforme EN 13190, versão premium

Documentos selecionados
Data sheet TM 55.01 Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2

Aplicações

  • Instrumentação geral de processos nas indústrias química e petroquímica, indústrias de petróleo e gás, indústrias de energia e água/águas residuais
  • Medição de temperatura em ambientes severos e agressivos

Características especiais

  • Faixa de medição de -70 ... +600 °C [-94 ... +1.112 °F]
  • Para temperaturas ambientes extremas
  • Estojo de baioneta de fácil manutenção
  • Totalmente em aço inoxidável
  • Comprimento individual da haste de 63 a 1.000 mm [2,5 a 39 pol.]

Descrição

O termômetro bimetálico modelo 55 foi desenvolvido e fabricado de acordo com a norma EN 13190. Este termômetro de alta qualidade foi projetado especialmente para as exigências da indústria de processos. Especialmente nas indústrias química e petroquímica, de petróleo e gás e de engenharia de energia, o instrumento de medição de temperatura totalmente fabricado em aço inoxidável é utilizado com sucesso.

O modelo 55 satisfaz os elevados requisitos de resistência contra meios agressivos. Como opção, a caixa pode ser fabricada em 316L para atender aos mais altos requisitos.

Para permitir um ajuste ideal ao processo, podem ser selecionados comprimentos de inserção individuais e diferentes conexões de processo.

Quando se trata de condições climáticas adversas no local de uso, o modelo 55 é a escolha certa, pois pode ser usado em temperaturas que variam de -40 °C [-40 °F] a +70 °C [+158 °F] (opcionalmente também até -50 °C [-58 °F] ou -70 °C [-94 °F] no medidor POLAR® versão).

Passe de produto WIKA

Passe de produto WIKA

Você está interessado em dados individuais de produtos (por exemplo, relatório de teste)? Saiba mais sobre o seu produto WIKA.