モデル55バイメタル式温度計は、開発段階よりEN 13190規格に準拠し、製造されています。プロセス業界のご用途に合わせた高品質の温度計として設計されました。当該温度計は、全てステンレススチールにて製造されており、特に化学石油化学、石油ガス、電力産業のお客様にご利用いただいています。
モデル55は、腐食性液体に対して求められる高い耐性要件に対応します。オプションとして、ケース、ステム及びプロセス接続をステンレススチール316Ti(1.4571)製と選択いただければ、ご要求を満たすこともできます。
使用条件に応じて、個別にステム長を指定し、様々なプロセス接続を選択して頂けます。
使用場所が過酷な気候条件になる場合、モデル55こそ正しい選択です。モデル55は、使用温度範囲で-40℃ ... + 70℃となる状況でも使用する事ができます。(オプションで-50℃もしくは-70℃も対応可能です。)