Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type 55

Thermomètre bimétallique

Pour l'industrie du process selon EN 13190, version premium

Documents sélectionnés
Fiche technique TM 55.01 Mode d'emploi #1 Mode d'emploi #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2

Applications

  • Instrumentation de process générale dans les industries chimiques et pétrochimiques, les industries du pétrole et du gaz, les industries de l'énergie et de l'eau et eaux usées
  • Mesure de température dans des environnements sévères et agressifs

Particularités

  • Plages d'utilisation entre -70 ... +600 °C
  • Pour températures ambiantes extrêmes
  • Boîtier à baïonnette facile d'entretien
  • Construction entièrement en acier inox
  • Longueur de tige individuelle de 63 ... 1.000 mm

Description

Le thermomètre bimétallique type 55 a été développé et est fabriqué conformément à la norme EN 13190. Ce thermomètre de haute qualité a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de l'industrie du process. L'instrument de mesure de température entièrement fabriqué en acier inox est rencontre un franc succès dans l'industrie chimique et pétrochimique, l'industrie du pétrole et du gaz et l'industrie énergétique en particulier.

Le modèle 55 satisfait aux exigences élevées en matière de résistance aux fluides agressifs. En option, le boîtier, la tige et le raccord process peuvent être fabriqués en 316Ti (1.4571) pour répondre aux exigences les plus élevées.

Pour permettre une adaptation optimale au process, il est possible de sélectionner des longueurs d'insertion individuelles et des raccords process différents.

En cas de conditions climatiques difficiles sur le lieu d'utilisation, le modèle 55 est le bon choix, car il peut être utilisé à des températures allant de -40 °C à +70 °C (en option jusqu'à -50 °C ou -70 °C).

Application avec le numéro de série

Application avec le numéro de série

Vous êtes intéressé pour obtenir des données individuelles sur le produit (par exemple un rapport d'essai) ? Apprenez-en plus sur votre produit WIKA.