Leitfähiges Kunststoffgehäuse oder CrNi-Stahl-Gehäuse (optional mit elektropolierter Oberfläche)
Großes LC-Anzeige, drehbar
Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche
Beschreibung
Geräteaufbau Der Prozesstransmitter Typ UPT-2x ist für Applikationen entwickelt worden, die einen intelligenten Sensor benötigen. Insbesondere die integrierte Temperaturkompensation macht den Prozesstransmitter für viele Einsatzgebiete interessant.Die Messzelle ist aus CrNi-Stahl 316L oder einer Kombination mit hochwertigem Elgiloy® gefertigt. Für besondere Anforderungen stehen weitere Sonderwerkstoffe zur Verfügung.
Das Gehäuse lässt sich um 330° drehen und die LC-Anzeige in 90°-Schritten verdreht aufsetzen. Die LC-Anzeige ist in jeder Einbaulage gut lesbar, auch aus Entfernungen bis zu 5 m.
HART®-Protokoll Der Prozesstransmitter eignet sich für den Einbau in Applikationen mit Analogtechnik, sowie für moderne Anlagen die über HART®-Protokoll kommunizieren. Über das Anzeige- und Bedienmodul oder die HART®-Schnittstelle lässt sich dieser Prozesstransmitter direkt vor Ort oder aus der Ferne über ein Prozessteuerungssystem konfigurieren.
Turndown Ein einstellbarer Turndown (20:1) erlaubt es, die exakten Prozesswerte mit optimierten Messwertgrenzen und ohne große Einschränkung der Genauigkeit zu erfassen.
Smarte Sensoriklösungen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
Ihr kostenloser Buyer’s Guide: Druckmesstechnik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie