Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модели UPT-20, UPT-21

Интеллектуальный преобразователь давления

С резьбовым штуцером или открытой мембраной

Избранные документы
Типовой лист PE 86.05 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Применения

  • Техника для управления и переработки
  • Промышленные установки и машиностроение
  • Фармацевтическая и гигиеническая отрасли промышленности
  • Пищевая промышленность
  • Химическая, нефтехимическая отрасли промышленности

Особенности

  • Многофункциональный дисплей
  • Простота навигации по меню
  • Проводящий ток пластиковый корпус или корпус из нержавеющей стали (по отдельному заказу – поверхностью, обработанная методом электрохимической полировки)
  • Большой поворотный ЖК-дисплей
  • Сертификаты для опасных зон

Описание

Конструкция прибора
Модель преобразователя ​UPT-2x разработана для областей применения, в которых требуются интеллектуальные датчики. В частности, благодаря встроенной функции температурной компенсации данный интеллектуальный преобразователь давления представляет интерес для широкого спектра сфер применения.

Измерительная ячейка изготовлена из нержавеющей стали 316L или в комбинации с высококачественным материалом Elgiloy®. При особых требованиях поставляются другие специальные материалы.

Корпус поворачивается на 330°, а ЖК-дисплей можно установить в разных положениях, перемещая шагами по 90°. ЖК-дисплей легко читается в любом монтажном положении, даже с расстояния до 5 м.

Протокол HART®
Возможна установка интеллектуального преобразователя в системах с аналоговой техникой и в современных системах, работающих по протоколу HART®.

Возможна настройка данного измерительного преобразователя непосредственно на месте установки или дистанционно через систему управления технологическим процессом с помощью дисплея и модуля управления или интерфейса HART®.

Диапазон перенастроек пределов измерений
Благодаря регулируемому диапазону перенастроек пределов измерений (20:1) возможна регистрация значения процесса с оптимизированными пределами измерения значений без серьезных ограничений по точности.

Интеллектуальные измерительные решения для пищевой промышленности и производства напитков

Интеллектуальные измерительные решения для пищевой промышленности и производства напитков

Бесплатное руководство для покупателей: технологии измерения давления для пищевой промышленности и производства напитков

Бесплатное руководство для покупателей: технологии измерения давления для пищевой промышленности и производства напитков