Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelos UPT-20, UPT-21

Transmissor de processo

Com porta de pressão ou diafragma embutido

Documentos selecionados
Data sheet PE 86.05 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Tecnologia de controle e processo
  • Fabricante de máquinas e equipamentos
  • Indústrias farmacêuticas e higiênicas
  • Indústria alimentícia
  • Indústria química, petroquímica

Características especiais

  • Visor multifuncional
  • Navegação simples no menu
  • Caixa de plástico condutor ou caixa de aço inoxidável (opcionalmente com superfície eletropolida)
  • Display de LCD grande, giratório
  • Aprovações para áreas perigosas

Descrição

Construção de instrumentos
O transmissor de processo modelo UPT-2x foi desenvolvido para aplicações que necessitam de um sensor inteligente. Particularmente a compensação de temperatura integrada torna o transmissor de processo interessante para uma ampla gama de aplicações.

A célula de medição é feita de aço inoxidável 316L ou em combinação com Elgiloy® de alta qualidade. Para requisitos específicos, outros materiais especiais estão disponíveis.

A caixa pode ser girada em 330° e o display LC pode ser montado em diferentes posições, deslocável em 90° passos. O display LC é fácil de ler em qualquer posição de montagem, mesmo a uma distância de até 5 m.

Protocolo HART®
O transmissor de processo pode ser instalado tanto em aplicações que utilizam técnica analógica quanto em sistemas modernos que se comunicam via HART® protocolo.

Através do módulo de exibição e operação ou do HART® interface este transmissor de processo pode ser configurado diretamente no local ou remotamente através de um sistema de controle de processo.

Turndown
Um turndown ajustável (20:1) permite registrar valores exatos do processo com limites otimizados de medição.