Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Modele UPT-20, UPT-21

Przetwornik procesowy

Z portem ciśnieniowym lub membraną spłukującą

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa PE 86.05 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Technologia sterowania i procesu
  • Budowa maszyn i konstrukcja instalacji
  • Przemysł farmaceutyczny i higieniczny
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł chemiczny, petrochemiczny

Specjalne właściwości

  • Wielofunkcyjny wyświetlacz
  • Prosta nawigacja po menu
  • Przewodząca plastikowa obudowa lub obudowa ze stali nierdzewnej (opcjonalnie z elektropolerowaną powierzchnią)
  • Duży wyświetlacz LCD, obrotowy
  • Zatwierdzenia dla obszarów niebezpiecznych

Opis

Konstrukcja przyrządu
Przetwornik procesowy UPT-2x został opracowany do zastosowań, które wymagają inteligentnego sensora. Szczególnie zintegrowana kompensacja temperatury, czyni przetwornik ten interesującym dla szerokiego zakresu aplikacji.

Komora pomiarowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L lub kombinacji z wysokiej jakości Elgiloy®. W przypadku specyficznych wymagań dostępne są inne materiały specjalne.

Obudowa obracana jest o 330° i wyświetlacz LC może być montowany w różnych pozycjach, przemieszczając się w krokach co 90°. Wyświetlacz LC jest łatwy w odczycie w dowolnej pozycji montażowej, nawet z odległości do 5 m.

Protokół HART®
Przetwornik procesowy może być instalowany zarówno w aplikacjach stosujących technikę analogową, jak i w nowoczesnych systemach komunikacyjnych poprzez protokół HART®.

Poprzez wyświetlacz i moduł obsługowy lub interfejs HART®, przetwornik ten może być skonfigurowany bezpośrednio na miejscu.

Zmniejszanie zakresu
Regulowane obniżenie (20:1) umożliwia rejestrację dokładnych wartości procesowych przy zoptymalizowanych limitach pomiarowych.