WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Types UPT-20, UPT-21

Procestransmitter

Met drukpoort of vlak membraan

Geselecteerde documenten
Data sheet PE 86.05 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

  • Regel- en procestechnologie
  • Machine- en installatiebouw
  • Farmaceutische en hygiënische industrieën
  • Levensmiddelenindustrie
  • Chemische, petrochemische industrie

Bijzondere eigenschappen

  • Multifunctioneel display
  • Eenvoudige menunavigatie
  • Geleidende kunststof behuizing of roestvrij stalen behuizing (optioneel met elektrolytisch gepolijst oppervlak)
  • Groot LC-display, roteerbaar
  • Goedkeuringen voor gevaarlijke zones

Omschrijving

Instrumentenbouw
Het type UPT-2x procestransmitter is ontwikkeld voor toepassingen die een intelligente sensor nodig hebben. Vooral de geïntegreerde temperatuurcompensatie maakt de procestransmitter interessant voor een groot aantal toepassingen.

De meetcel is gemaakt van roestvrij staal 316L of van een combinatie met hoogwaardig Elgiloy®. Voor specifieke vereisten zijn nog andere speciale materialen verkrijgbaar.

De behuizing kan 330° graden worden gedraaid en het LC-display kan in diverse standen worden geplaatst, verplaatsbaar in stappen van 90°. Het LC-display kan eenvoudig worden afgelezen vanuit elke montagepositie, zelfs vanaf een afstand van tot 5 m.

HART® protocol
De procestransmitter kan zowel in toepassingen met analoge techniek als in moderne systemen die via het HART® protocol communiceren worden geïnstalleerd.

Via de display- en bedieningsmodule of de HART® interface kan deze procestransmitter direct ter plaatse of via een procescontrolesysteem op afstand worden geconfigureerd.

Bijstelling
Dankzij een afstelbare bijstelling (20:1) kunnen exacte proceswaarden met geoptimaliseerde limieten van de meting worden vastgelegd.