WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TR60

Raum-/Außen-Widerstandsthermometer

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 60.60 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Zur Erfassung von Umgebungstemperaturen
  • Klimatisierte Räume, Kühlräume, Lagerhallen, Getreidelagerung, Keimböden etc.

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche von -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
  • Transmitter optional möglich
  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • Explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung

Außen-Widerstandsthermometer
Diese Ausführung ist durch ein geschlossenes Fühlerrohr gekennzeichnet und für feuchte Räume und Freiluftaufstellung vorgesehen. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen stehen eigensichere Ausführungen zur Verfügung.

Raum-Widerstandsthermometer
Diese Ausführung ist für trockene Räume vorgesehen. Das Fühlerrohr ist im Bereich des Sensors perforiert. Aufgrund der Perforation steht der Sensor direkt mit der Umgebungsluft in Kontakt. Dadurch wird die Ansprechgeschwindigkeit deutlich verbessert.

Komplettiert wird das Spektrum der Anwendungen durch den optionalen Einbau von analogen oder digitalen Transmittern.