Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR60

Sonde à résistance

Sonde à résistance pour l'intérieur et l'extérieur

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.60 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Mesure de température ambiante
  • Pièces à air conditionné, pièces de stockage froides, entrepôts, stockage de grain, stockage de malt etc.

Particularités

  • Plages d'application de -40 °C à +80 °C
  • Transmetteur de température disponible en option
  • Boîtier plastique résistant aux impacts
  • Exécution en sécurité intrinsèque

Description

Sonde à résistance pour l'extérieur
Ce type comprend un tube capteur fermé et est prévu pour les pièces humides et pour les applications extérieures. Des exécutions en sécurité intrinsèque sont disponibles pour les applications en zones explosives.

Sonde à résistance pour l'intérieur
Ce type est prévu pour les pièces sèches. Le tube autour du capteur est perforé et, du fait de la perforation, le capteur est en contact direct avec l'air ambiant. Ceci améliore considérablement le temps de réponse. Le choix de possibilités d'applications est élargi par l'ajout de transmetteurs numériques ou analogues en option.