Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TR60

Termorresistência interno/externo

Documentos selecionados
Data sheet TE 60.60 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Medição de temperatura ambiente
  • Salas climatizadas, câmaras frigoríficas, armazéns, depósitos de grãos, pisos de malte, etc.

Características especiais

  • O sensor varia de -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
  • Transmissor opcionalmente disponível
  • Caixa de plástico resistente a impactos
  • Versões protegidas contra explosão

Descrição

Termorresistência externa
Esta versão possui um tubo sensor fechado e destina-se a ambientes úmidos e aplicações externas. Para aplicação em áreas perigosas, estão disponíveis versões intrinsecamente seguras.

Termorresistência interna
Esta versão destina-se a ambientes secos. O tubo do sensor ao redor do sensor é perfurado. Como resultado desta perfuração, o sensor fica em contato direto com o ar ambiente. Isso melhora consideravelmente o tempo de resposta. A gama de aplicações é aprimorada pela adição de transmissores analógicos ou digitais opcionais.