WIKA Carrièreportaal
WIKA WIKA
Terug naar het overzicht
Type TR60

Weerstandsthermometer binnen/buiten

Geselecteerde documenten
Data sheet TE 60.60 Gebruikshandleiding Aanvullende gebruiksaanwijzing #1 Aanvullende gebruiksaanwijzing #2 Aanvullende gebruiksaanwijzing #3

Toepassingen

  • Meting omgevingstemperatuur
  • Van airconditioning voorziene kamers, koude opslag, magazijns, silo's, moutvloeren, enz.

Bijzondere eigenschappen

  • Sensorbereiken van -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
  • Transmitter optioneel verkrijgbaar
  • Schokbestendige kunststof behuizing
  • Explosiebeveiligde versies

Omschrijving

Weerstandsthermometer buiten
Deze uitvoering beschikt over een gesloten sensorbuis en is bedoeld voor klamme of vochtige ruimtes en buitentoepassingen. Voor toepassing in gevaarlijke zones zijn intrinsiek veilige uitvoeringen verkrijgbaar.

Weerstandsthermometer binnen
Deze uitvoering is bedoeld voor droogkamers. De sensorbuis rond de sensor is geperforeerd. Door deze perforatie staat de sensor direct in contact met de omgevingslucht. Dit verbetert de responstijd aanzienlijk. De reeks toepassingen is verbeterd door de toevoeging van optionele analoge of digitale transmitters.