WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TR60

Sisä- ja ulkotilojen vastuslämpömittari

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 60.60 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Ympäristön lämpötilamittaus
  • Ilmastoidut tilat, kylmävarastot, varastot, viljavarastot, mallastamot jne.

Erikoisominaisuudet

  • Anturin toiminta-alueet ovat -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]
  • Lähetin saatavana lisävarusteena
  • Iskunkestävä muovikotelo
  • Räjähdyssuojatut mallit

Kuvaus

Ulkoilman vastuslämpömittari
Tässä versiossa on suljettu anturiputki, ja se on tarkoitettu kosteisiin tiloihin ja ulkokäyttöön. Vaarallisiin tiloihin saatavilla on lisäksi luonnostaan turvallisia versioita.

Sisätilojen vastuslämpömittari
Tämä versio on tarkoitettu kuiviin tiloihin. Anturin ympärillä oleva anturiputki on rei'itetty. Tämän rei'ityksen ansiosta anturi on suorassa kosketuksessa ympäröivään ilmaan. Se parantaa vasteaikaa huomattavasti. Mahdollisten käyttökohteiden määrää voidaan vielä lisätä lisävarusteena saatavilla analogisilla ja digitaalisilla lähettimillä.