威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TR60

户外/室内热电阻温度计

已选文件
数据资料 TE 60.60 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 环境温度测量
  • 空调房、冷藏室、仓库、谷物和麦芽储藏等

功能特性

  • 传感器范围:-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
  • 可提供变送器(可选)
  • 抗冲击型塑料外壳
  • 防爆型

描述

户外热电阻温度计
该型号温度计具备一个封闭式探管,专门用于潮湿或保湿室以及室外应用。对于危险区域中的应用,我们还可提供本安型产品。

室内热电阻温度计
该型号温度计专门用于干燥的室内。传感器周围的探管上有开孔, 这样使得传感器可与周围空气直接接触, 从而大大缩短了温度计的响应时间。可通过模拟式或数字变送器(可选)扩大温度计的应用范围。