Rohroberflächen-Thermoelement, herausnehmbar
Anwendungen
- Chemie
- Heißdampfanwendungen
- Raffinerien
- Heizöfen und Hochleistungs-Heizkessel
- Wärmetauscher
Leistungsmerkmale
- Abnehmbare Thermoelement-Bauart
- Individuelles Design des Hitzeschilds, integrierte einstufige Installation
- Einsatzbereiche von 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
- Flexible Mantelleitung, Innenleiter mineralisoliert
- Hohe mechanische Festigkeit, schockfest
Beschreibung
Das eTEFRACTO-PAD® Typ TC59-E ist eine Entwicklung des Forschungs- und Entwicklungszentrums von WIKA Houston. Auf Basis detaillierter Kenntnisse der Anwendungen, Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden wurden umfangreiche Tests durchgeführt, um auch bei diesem Produkt die bewährte Genauigkeit und eine einfache Installation zu gewährleisten.
Durch die einzigartige Bauart des Thermoelements könnendie schweißbaren Teile (Führungskanal, Hitzeschild und Rohrklammern) vom Hersteller der Heizung/des Kessels oder bei Sonderofenrohren auch vom Rohrhersteller installiert werden. Der Führungskanal und die Mantelleitung sind von einem speziellen Formteil zur Abschirmung umgeben. Diese Vorrichtung zur Abschirmung und Isolierung stellt eine Schlüsselkomponente für das eTEFRACTO-PAD® dar und gewährleistet eine genaue Temperaturmessung. Diese WIKA-Innovation wurde in mehreren Ländern zum Patentangemeldet (angemeldetes Schutzrecht: US 17/554,754,EP 21215402.5 und CN 202111548816.4).
Sensoraufbau
Das Thermoelement eTEFRACTO-PAD® ist so konzipiert,
dass der Führungskanal und ein optimiertes Hitzeschild in einem einzigen Schritt mit dem Rohr verschweißt werden. Im Inneren des Führungskanals befindet sich ein herausnehmbarer Thermoelementsensor aus einer mineralisolierten metallgeschirmten Leitung (Mantelleitung). In der Leitung sind die isolierten Innenleitungen untergebracht, die in einer hochdichten Keramikmasse verpresst sind. Am heißen Ende sind die Innenleitungen zusammengeschweißt und bilden so eine isolierte (nicht geerdete) oder nicht isolierte (geerdete) Messstelle. Am kalten Ende sind die Leitungsenden hermetisch dicht und mit Leitungsenden verbunden, die die Plattform für die elektrische Verbindung bilden. An diese können Kabel, Stecker oder Anschlussbuchsen angeschlossen werden.
Dieser revolutionäre Sensor ist eine technische Lösung für die Rohroberflächen-Industrie und wird speziell für jede Anwendung und Installation konstruiert. Die Werkstoffe jedes Bauteils können an die Anwendung angepasst werden. Durch den Einsatz dieser technisch ausgereiften Komponenten können Sie sicher sein, mit dem eTEFRACTO-PAD® genaue Messergebnisse zu erzielen.