TC59-E型eTEFRACTO-PAD® 由威卡休斯顿研发中心开发。针对客户的具体应用、需求和要求,我们进行了大量的测试,以确保产品拥有可靠的准确性和安装便利性。
这款独特的热电偶设计允许加热器/锅炉制造商安装可焊接部件(导槽、隔热罩和管夹),甚至在特殊炉管的情况下由管道制造商进行安装。在导槽和铠装电缆上安装有专有的可成型屏蔽层。这种屏蔽和绝缘材料是eTEFRACTO-PAD®的关键部件,可提供精确的温度测量。是威卡公司正在多个国家申请专利的创新产品(专利申请中,产权:US 17/554,754、EP 21215402.5和CN 202111548816.4)。
传感器设计
eTEFRACTO-PAD® 是一种热电偶设计,采用了导槽和优化的隔热罩只需一步即可完成与管道的焊接。
在导槽内,可插拔式热电偶传感器由矿物绝缘金属护套电缆制成。它包含压缩在高密度陶瓷成分中的绝缘内部引线。在热端,内部引线焊接在一起,形成绝缘(未接地)或非绝缘(接地)测量位置。在冷端,引线的端部被密封并连接到形成电气连接平台的引线端。电缆、插入式接头或接线插座均可以连接到引线末端。
这种革命性的传感器是管壁测量领域的专用解决方案,可满足不同应用和安装需求。每个部件的材料都可以根据应用进行选择。通过使用这些精巧设计的部件,eTEFRACTO-PAD® 设计将提供准确的测量结果。