Assieme termocoppia tubeskin, estraibile
Applicazioni
- Industria chimica
- Applicazioni con vapore surriscaldato
- Raffinerie
- Camere di combustione e caldaie ad alto rendimento
- Scambiatori di calore
Caratteristiche distintive
- Termocoppia in esecuzione rimovibile
- Esecuzione con schermatura termica brevettata, installazione monofase
- Ranges di utilizzo da 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
- Guaina rivestita flessibile, conduttori interni con isolamento in ossido minerale
- Elevata robustezza meccanica, resistente agli urti
Descrizione
La termocoppia eTEFRACTO-PAD®, TC59-E è il primo strumento realizzato dal centro di ricerca e sviluppo WIKA di Houston Tenendo conto della conoscenza delle applicazioni, delle esigenze e dei requisiti dei clienti, sono stati eseguiti test approfonditi per garantire che il prodotto sia di comprovata precisione e facile da installare.
L'esecuzione unica della termocoppia consente al produttore del riscaldatore/caldaia, o anche al produttore del tubo, di installare le parti da saldare (canale di guida, schermatura termica e clip per tubo) in caso di esecuzioni speciali del tubo della camera di combustione. Sul canale di guida e sul cavo inguainato viene posizionato uno schermo modellato proprietario. Questa schermatura e isolamento è un componente fondamentale per la termocoppia eTEFRACTO-PAD® che fornisce una misura accurata della temperatura e rappresenta un'innovazione WIKA in attesa di brevetto in diversi paesi (brevetto in corso di registrazione, diritto di proprietà: US 17/554.754, EP 21215402.5 e CN 202111548816.4).
Esecuzione del sensore
L' eTEFRACTO-PAD® è un tipo di esecuzione della termocoppia che utilizza un canale di guida e uno schermatura termica ottimizzata si che combinano
in modo da fornire un unico processo di saldatura al tubo. Il sensore a termocoppia estraibile all'interno del canale di guida è costituito da un cavo con guaina metallica e isolamento in ossido minerale. Si compone di una guaina metallica esterna che contiene i conduttori interni isolati, compressi in una composizione di ceramica ad alta densità. Sull'estremità calda del cavo rivestito, i conduttori interni sono saldati insieme in modo da formare un punto di misura isolato (non collegato a terra) o non isolato (messa a terra). All'estremità fredda, i conduttori esterni sono sigillati ermeticamente e collegati alle estremità dei conduttori che costituiscono la piattaforma per il collegamento elettrico. E' possibile collegare cavi o connettori.
Questo sensore rivoluzionario è una soluzione ingegnerizzata per le applicazioni tubeskin industriali e sarà progettato per ogni applicazione e installazione. E possibile selezionare il materiale di ogni compnente in base all'applicazione. Grazie a questi componenti ingegnerizzati, si è certi che la termocoppia eTEFRACTO-PAD® fornisce risultati di misura accurati.