Tubeskin thermokoppel, uittrekbaar
Toepassingen
- Chemische industrie
- Superverhitte stoomtoepassingen
- Raffinaderijen
- Verwarmingsovens en krachtige ketels
- Warmtewisselaars
Bijzondere eigenschappen
- Verwijderbaar thermokoppelontwerp
- Eigen ontwerp thermisch schild, geïntegreerde eenstaps installatie
- Gebruiksbereiken van 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
- Flexibele, ommantelde kabel, met mineralen geïsoleerde interne leidingen
- Hoge mechanische sterkte, schokbestendig
Omschrijving
De eTEFRATACTO-PAD® type TC59-E is een product dat ontwikkeld is in het WIKA Houston R&D-centrum. Rekening houdend met de kennis van de toepassingen, behoeften en eisen van de klant, werden er uitgebreide tests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het product zich richt op bewezen nauwkeurigheid en installatiegemak.
Dit unieke thermokoppelontwerp zorgt ervoor dat de lasbare onderdelen (geleidingskanaal, thermisch schild en buisklemmen) geïnstalleerd kunnen worden door de fabrikant van de verwarmer/ketel of zelfs door de fabrikant in het geval van speciale ovenbuizen. Over het geleidingskanaal en de mantel van de kabel wordt een gepatenteerd, vormbaar schild geplaatst. Deze afscherming en isolatie is een belangrijk onderdeel van de eTEFRACTO-PAD®, die zorgt voor een nauwkeurige temperatuurmeting en een WIKA-innovatie is waarop patent is aangevraagd in verschillende landen (patent aangevraagd, eigendomsrecht: US 17/554,754, EP 21215402.5 en CN 202111548816.4).
Sensorontwerp
De eTEFRACTO-PAD® is een thermokoppelontwerp dat gebruikmaakt van een geleidekanaal en een geoptimaliseerd thermisch schild die zijn samengebracht in één enkel lasproces op de buis.
In het geleidekanaal bevindt zich een uittrekbare thermokoppelsensor, vervaardigd uit een met metaal omhulde kabel met mineraalisolatie. Deze bevat de geïsoleerde interne draden samengeperst in een keramische samenstelling met hoge dichtheid. Aan het hete uiteinde zijn de interne aders aan elkaar gelast om een geïsoleerde (ongeaard) of niet-geïsoleerde (geaard) meetlocatie te vormen. Aan het koude uiteinde zijn de uiteinden van de draden hermetisch afgesloten en verbonden met draadeinden die het platform vormen voor de elektrische verbinding. Hier kunnen kabels, insteekconnectoren of stekkerdozen op worden aangesloten.
Deze revolutionaire sensor is een technische oplossing voor de buizenindustrie en wordt ontworpen voor elke toepassing en installatie. De materialen van elk onderdeel kunnen worden geselecteerd voor elke toepassing. Door gebruik te maken van deze technische componenten kunt u erop vertrouwen dat het eTEFRACTO-PAD® ontwerp nauwkeurige meetresultaten oplevert.