Conjunto de termopar Tubeskin, extraível
Aplicações
- Indústria química
- Aplicações em tubulações com vapor superaquecido
- Refinarias
- Fornos e caldeiras de alto desempenho
- Trocadores de calor
Características especiais
- Construção com termopar removível
- Projeto de proteção térmica proprietária, instalação integrada de uma etapa
- Faixas de uso de 0 ... 1.260 °C [32 ... 2.300 °F]
- Cabo com bainha flexível, condutores internos com isolamento mineral
- Alta resistência mecânica, resistente à choque
Descrição
O eTEFRACTO-PAD® modelo TC59-E é um produto desenvolvido no centro de P&D da WIKA em Houston. Levando em conta o conhecimento das aplicações, necessidades e requisitos dos clientes, foram feitos testes extensivos para garantir que o produto atenda à precisão comprovada e à facilidade de instalação.
Esse projeto exclusivo de termopar permite que as peças soldáveis (canal guia, blindagem térmica e clipes de tubo) sejam instaladas pelo fabricante do aquecedor/caldeira ou até mesmo pelo fabricante do tubo, no caso de tubos de fornos especiais. Uma blindagem moldável proprietária é colocada sobre o canal-guia e o cabo revestido. Esta blindagem e isolamento é um componente chave para o eTEFRACTO-PAD®, fornecendo medição precisa de temperatura e é uma inovação WIKA com patente pendente em vários países (patente pendente, direito de propriedade: US 17/554.754, EP 21215402.5 e CN 202111548816.4).
Construção do sensor
O eTEFRACTO-PAD® é um projeto de termopar que utiliza um canal guia e uma blindagem térmica otimizada que combinam para proporcionar um processo único de soldagem ao tubo em uma única etapa.
Dentro do canal-guia, um sensor de termopar extraível é feito de um cabo revestido de metal com isolamento mineral. Ele contém os condutores internos isolados comprimidos em uma composição de cerâmica de alta densidade. Na extremidade quente, os condutores internos são soldados para formar um local de medição isolado (não aterrado) ou não isolado (aterrado). Na extremidade fria, as extremidades dos condutores são hermeticamente vedadas e conectadas às extremidades dos condutores que formam a plataforma para a conexão elétrica. Cabos, cabeçotes ou conectores compensados podem ser conectados a eles.
Este sensor revolucionário é uma solução projetada para a indústria de tubos petroquímicas e será projetado para cada aplicação e instalação. Os materiais de cada componente podem ser selecionados para corresponder à aplicação. Ao utilizar esses componentes projetados, você pode ter certeza de que o eTEFRACTO-PAD® design fornecerá resultados de medição precisos.