Termopar para superficies de tubería, versión extraíble
Aplicaciones
- Industria química
- Aplicaciones con vapor
- Refinerías
- Hornos de calefacción y calderas de alto rendimiento
- Intercambiadores de calor
Características
- Versión con termopar desmontable
- Diseño propio de escudo térmico, instalación integrada en un solo paso
- Rangos de medición desde 0... +1.260 °C [32 ... 2.300°F]
- Cable encamisado flexible, cables encamisados con aislamiento mineral
- Alta resistencia mecánica, resistencia a choques
Descripción
El eTEFRACTO-PAD®modelo TC59-E es un producto desarrollado en el centro de I+D de WIKA Houston. Teniendo en cuenta el conocimiento de las aplicaciones, necesidades y requisitos de los clientes, se realizaron pruebas exhaustivas para garantizar que el producto responde a una precisión y facilidad de instalación demostradas.
Este diseño único del termopar permite que las piezas soldables (canal guía, pantalla térmica y abrazaderas de tubo) sean instaladas por el fabricante del calentador / caldera o incluso por el fabricante del tubo en el caso de tubos de horno especiales. Sobre el canal guía y el cable enfundado se coloca un apantallamiento moldeable patentado. Este blindaje y aislamiento es un componente clave para el eTEFRACTO-PAD ®que proporciona una medición precisa de la temperatura y es una innovación de WIKA pendiente de patente en varios países (patente pendiente, derecho de propiedad: US 17/554,754, EP 21215402.5 y CN 202111548816.4).
Modelo de sensor
El TEFRACTO-PAD ® es un diseño de termopar que utiliza un canal de guía y un escudo térmico optimizado que se combinan
para proporcionar un único proceso de un solo paso de soldadura al tubo. En el interior del canal de guía, un sensor termopar extraíble está fabricado con un cable metálico con aislamiento mineral. Contiene los cables internos aislados comprimidos dentro de una composición cerámica de alta densidad. En el extremo caliente, los cables internos se sueldan entre sí para formar un lugar de medición aislado (sin conexión a tierra) o no aislado (con conexión a tierra). En el extremo frío, los extremos de los cables se sellan herméticamente y se conectan a extremos de cables que forman la plataforma para la conexión eléctrica. Se pueden conectar a ellos cables, conectores enchufables o tomas de corriente.
Este revolucionario sensor es una solución de ingeniería para aplicaciones tubeskin industriales y se diseñará para cada aplicación e instalación. Los materiales de cada componente pueden seleccionarse en función de la aplicación. Al utilizar estos componentes de ingeniería, puede estar seguro de que el eTEFRACTO-PAD ®proporcionará resultados de medición precisos.